Meter reading / meter system, SonoRepeat, Ethernet, Data storage: ≥2 GB, M-bus module
014U1631
Smart metering data concentrators and repeaters
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Meter reading/meter system
014U1631
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Configuration | Complete remote control via LAN or WAN (Internet) |
| Data communication interfaces | Ethernet |
| Data storage | ≥2 GB |
| Description | Smart metering data concentrators and repeaters |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| GSM | / |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | DIN rail 3 units |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Label product | Yes |
| Material Description | SonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus |
| Power supply | No, has to be added from accessories |
| Product group | Meter reading / meter system |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoRepeat |
| REACH Candidate List substances | No |
| Reading ability [m] | 125 m |
| Type of AMR | Smart metering data concentrator |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.209 Kilogram |
| Net weight | 0.2 Kilogram |
| Volume | 1.924 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |