Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 800, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F4518

Flow meter for utility applications
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Sono 3500CT

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]-10 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]6 yr
Battery qty1
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesFlange / Remote version
Contains batteriesYes
DescriptionFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]250 mm
Display typeLCD
Dynamic range1:100
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 pulse output
Label productYes
Material DescriptionSONO3500CT Qp 800 DN250 PN25 10 L/p
MediaHeating system according to VDI 2035
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSONO 3500CT
Protection Class of the CoatingIP67
Pulse value volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h]800.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.93b87448-99c3-4ecb-8f79-b010a274981f
SCIP dossier product nameSONO3500CT Qp 800 DN250 PN25 10 L/p
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-40 °C
Supply voltage [V] AC [max]230 V
Supply voltage [V] AC [min]115 V
Supply voltage typemains unit
Weight per battery50 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight94.5 Kilogram
Net weight61.5 Kilogram
Volume284.81 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428648660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm