Energy meters, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output
187F4500
Flow meter for utility applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Sono 3500CT
187F4500
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | -10 °C |
| Application | Heating and cooling |
| Approval authority | MID |
| Battery lifetime [Years] | 6 yr |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | Flange / Compact version |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 100 mm |
| Display type | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrated communication | 2 pulse output |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p |
| Media | Heating system according to VDI 2035 |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SONO 3500CT |
| Protection Class of the Coating | IP67 |
| Pulse value volume [l/pulse] | 2.5 l/pulse |
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dossier product name | SONO 3500 CT 1 |
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Supply voltage [V] AC [max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 115 V |
| Supply voltage type | mains unit |
| Weight per battery | 50 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 18.5 Kilogram |
| Net weight | 16.5 Kilogram |
| Volume | 122.79 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648486 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |