Energy meters, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output
187F3507
Flow meter for utility applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Sono 3500CT
187F3507
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Heating and cooling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Flow meter for utility applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 400 mm |
| EEE category | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Integrated communication | 2 pulse output |
| Material Description | 7ME3411‐3CD01‐5ER2 |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SONO 3500CT |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | mains unit |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 153 Kilogram |
| Net weight | 153 Kilogram |
| Volume | 303.92 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540988 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |