Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Energy meters, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Heating and cooling, mains unit, 2 pulse output

187F3505

Flow meter for utility applications
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Sono 3500CT

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionFlow meter for utility applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]300 mm
EEE category4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Integrated communication2 pulse output
Material Description7ME3411‐2QD01-4ER2
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSONO 3500CT
qp [m³/h]560.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typemains unit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight81 Kilogram
Net weight81 Kilogram
Volume171.81 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428540964
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens