Energy meters, SonoSelect 10, qp [m³/h]: 3.5, Heating, battery 2 x AA-cell, No integrated communication, Radio OMS 868.95 MHz
014U0122
Energy meter for residential applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoSelect 10
Thay thế được khuyến nghị: 014U0120
014U0122
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.036 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.010 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E1 / M2 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 95 % |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 5 °C |
| Application | Heating |
| Approval authority | Force Certification |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 95 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery lifetime [Years] | 16.0 yr |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| Cable insulation material | PUR |
| Cable length between calculator and flow sensor [m] | 1.5 m |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Commissioning tool | SonoApp |
| Connection size | G 1 1/4 B |
| Connection types | Thread |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Energy meter for residential applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Max] | 90.00 K |
| Difference temperature limits (Accounting) [K] [Min] | 3.00 K |
| Display type | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | kWh (without digit after comma) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| Housing color | RAL 9010 White |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Supply |
| Integrated communication | No integrated communication |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Interface module slot 1 | Radio OMS 868.95 MHz |
| Kvs values [m³/h] | 9.71 m³/h |
| Log storage duration [Month] | 24 mo |
| Log storage interval [Month] | 1 mo |
| Material Description | DN25S,qp3.5,160,H,EU,GJ,Radio+PI |
| Material in contact with medium | Brass sensor |
| Media | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Media temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoSelect 10 |
| Protection class calculator | IP65 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dossier product name | Ultrasonic Pathfinder |
| Secondary battery Number of batteries | 1 |
| Secondary battery Type or name | 0,5 AA Lithium |
| Secondary battery Voltage | 3.6 V |
| Secondary battery Weight per battery | 10 g |
| Storage temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Max] | 105 °C |
| Temperature limits (accounting) [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 1.5 m |
| Temperature sensors type | Pt 1000 |
| Weight per battery | 18 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.4 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |