SonoMeter 31
187F3364
SONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Energy meters
187F3364
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 5 °C |
| Application | Heating |
| Approval authority | MID |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery lifetime [Years] | 10 yr |
| Cable length between calculator and flow sensor [m] | 3.0 m |
| Connection types | Flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| Display type | LCD |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Length [mm] | 270 mm |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO31 DN50 qp15 270fl R HE 230V M-Bus |
| Media | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 31 |
| qp [m³/h] | 15.0 m³/h |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage type | mains |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 2 mm |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 7.6 Kilogram |
| Net weight | 7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 28.3 Liter |
| EAN/UPC | 5702428002363 |