Danfoss logo
SonoMeter31

SonoMeter 31

187F3347

SONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Energy meters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]10 yr
Cable length between calculator and flow sensor [m]3.0 m
Connection typesFlange
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
Display typeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitGJ
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Interface module slot 1No (Standard)
IP protection classIP65
Kvs values [m³/h]141.42 m³/h
Length [mm]350 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO31 DN100 qp60 350fl R HE 3.6V
MediaWater quality with pH 7 to 9.5
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoMeter 31
qi [m³/h]0.600 m³/h
qp [m³/h]60.0 m³/h
qs [m³/h]120.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensors cable length [m]3.0 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22.976 Kilogram
Net weight18.5 Kilogram
Volume38.276 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104513164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm