Danfoss logo
SonoMeter31 187F3300 F

SonoMeter 31

187F3326

SONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Energy meters

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]10.0 yr
Cable length between calculator and flow sensor [m]3.0 m
Connection typesFlange
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]80 mm
Display typeLCD
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communication2 pulse input
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Interface module slot 1No (Standard)
IP protection classIP65
Kvs values [m³/h]94.28 m³/h
Length [mm]350.0 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO31 HE DN80 qp40 350 PN25 Supply
MediaWater quality with pH 7 to 9.5
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Media temporary overload temperature [°C]150 °C
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoMeter 31
qi [m³/h]0.400 m³/h
qp [m³/h]40.0 m³/h
qs [m³/h]80.0 m³/h
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensors cable length [m]3.0 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight16.604 Kilogram
Net weight15.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume35.64 Liter
EAN/UPC5702428970792