Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus

187F7051

Energy meter for commercial applications
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accuracy standardClass 2 to EN1434
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]65 mm
Dynamic range1:100
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
InstallationSupply
Integrated communication2 Pulse inputs/outputs
Interface module slot 1RS485 ModBus
Length [mm]300 mm
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionSONO30 DN65 qp25 300 fl S HC 230V RS-485
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoMeter 30
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage typemains
Temperature sensor diameter [mm]6.0 mm
Temperature sensors cable length [m]10.0 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.679 Kilogram
Net weight9.704 Kilogram
Volume28.25 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424501198
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens