Energy meters, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus
187F7048
Energy meter for commercial applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30
187F7048
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Application | Heating and cooling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 25 mm |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Supply |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Length [mm] | 260 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | SONO30 DN25 qp3.5 260 S HC 230V RS-485 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage type | mains |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 1.5 m |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.715 Kilogram |
| Net weight | 3.295 Kilogram |
| Volume | 7.933 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501167 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |