Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains, RS485 ModBus
187F7044
Energy meter for commercial applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30
Thay thế được khuyến nghị: 187F2688
187F7044
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Application | Heating and cooling |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | DN 65 |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamic range | 1:100 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Interface module slot 1 | RS485 ModBus |
| Material Description | SONO30 DN65 qp25 300 fl R HC 24V RS-485 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 DN15-100 |
| Supply voltage [V] AC | 24 V |
| Supply voltage type | mains |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensors cable length [m] | 3.0 m |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 10.328 Kilogram |
| Net weight | 9.191 Kilogram |
| Volume | 12.6 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424496432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |