Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 40, Heating, mains, No (Standard)

187F3896

Energy meter for commercial applications
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30

Thay thế được khuyến nghị: 187F2074

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.019
1 Primary battery weight Kg0.019
ApplicationHeating
Battery qty1
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Interface module slot 1No (Standard)
Material DescriptionSONO30 DN80 qp40 300 fl R HE 230V
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoMeter 30
qp [m³/h]40.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dossier product nameSonometer 30 DN15-100
Supply voltage typemains
Weight per battery19 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight12.255 Kilogram
Net weight11.11 Kilogram
Volume15.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428550253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm