Energy meters, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Heating and cooling, mains, No (Standard)
187F3875
Energy meter for commercial applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30
187F3875
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Application | Heating and cooling |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Interface module slot 1 | No (Standard) |
| Label product | Yes |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R EG38 230V |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Supply voltage type | mains |
| Weight per battery | 19 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.947 Kilogram |
| Net weight | 3.49 Kilogram |
| Volume | 8.845 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546478 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |