Energy meters, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Heating, battery 2 x AA-cell, M-bus module
187F3613
Energy meter for commercial applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30
Thay thế được khuyến nghị: 187F2006
187F3613
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Heating |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| Material Description | SONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V M-Bus |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.92 Kilogram |
| Net weight | 0.78 Kilogram |
| Volume | 3.174 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428519649 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |