Danfoss logo
SonoMeter 30

Energy meters, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Heating, battery 2 x AA-cell, M-bus module

187F3130

Energy meter for commercial applications
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30

Thay thế được khuyến nghị: 187F2004

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating
Approval authorityMID
Approval typeType approved and 1st time verified
Approved meteorological range [°C] [Max]130 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]5 °C
Battery lifetime [Years]11 yr
Battery qty2
Battery type or NameAA cells Lithium thionyl chloride
Cable insulation materialHalogen free
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeG 1
Connection typesThread
Contains batteriesYes
DescriptionEnergy meter for commercial applications
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]20 mm
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow measuring principleUltrasonic
In scope of WEEEYes
Integrated communication2 Pulse inputs/outputs
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Label productYes
Length [mm]130.0 mm
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 R HE 3.6V M-Bus
MediaHeating system according to VDI 2035
Media temperature [°C] [Max]130 °C
Media temperature [°C] [Min]5 °C
Media temporary overload temperature [°C]150 °C
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSonoMeter 30
qc [m³/h]0.0060 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dossier product nameSonometer 30 HE
Supply voltage typebattery 2 x AA-cell
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery19 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.962 Kilogram
Net weight0.962 Kilogram
Volume3.063 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428959896
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm