Energy meters, SonoMeter 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Heating and cooling, battery 2 x AA-cell, M-bus module
187F3078
Energy meter for commercial applications
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: SonoMeter 30
Thay thế được khuyến nghị: 187F2614
187F3078
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 5 °C |
| Application | Heating and cooling |
| Approval authority | MID |
| Approval type | Type approved and 1st time verified |
| Approved meteorological range [°C] [Max] | 130 °C |
| Approved meteorological range [°C] [Min] | 5 °C |
| Battery lifetime [Years] | 11.0 yr |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Cable insulation material | Halogen free |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Energy meter for commercial applications |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| Display type | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow measuring principle | Ultrasonic |
| In scope of WEEE | Yes |
| Integrated communication | 2 Pulse inputs/outputs |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Label product | Yes |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | SONO30 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus |
| Media | Heating system according to VDI 2035 |
| Media temperature [°C] [Max] | 130 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Media temporary overload temperature [°C] | 150 °C |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | SonoMeter 30 |
| qp [m³/h] | 10.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dossier product name | Sonometer 30 HE |
| Supply voltage type | battery 2 x AA-cell |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 19 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 3.798 Kilogram |
| Net weight | 3.6 Kilogram |
| Volume | 9.907 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428960076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |