Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energy meters, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Heating and cooling, Battery AA-cell

187F8119

SONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]100 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow rate [m³/h]60.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]120.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.60 m³/h
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HC 3.6V M-Bus
Product groupEnergy meters
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]60.0 m³/h
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery AA-cell
Temperature sensor diameter [mm]6.0 mm
Temperature sensor mountingPocket
Temperature sensors cable length [m]5.0 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight18.8 Kilogram
Net weight17.8 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume29.785 Liter
EAN/UPC5715162503195