Danfoss logo
 SONOMETER1100

Energy meters, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Heating, Battery AA-cell

187F8101

SONO1100 DN40 qp10 300 R HE 3.6V M-Bus

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]40 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Flow rate [m³/h]10.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Max]20.00 m³/h
Flow rate [m³/h] [Min]0.10 m³/h
Material DescriptionSONO1100 DN40 qp10 300 R HE 3.6V M-Bus
Product groupEnergy meters
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSONOMETER™ 1100
qp [m³/h]10.0 m³/h
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Supply voltage typeBattery AA-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor mountingDirect
Temperature sensors cable length [m]1.5 m
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight7.3 Kilogram
Net weight7 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162502990