Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, battery D-cell, M-Bus
187F8302
Energy calculator
187F8302
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient class | E1 / M1 |
| Application | Heating and cooling |
| Approval authority | MID |
| China RoHS compliance | Yes |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 500 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 400 mm |
| Display type | LCD |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For flow meter | SONO3500 CT |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | Supply |
| Integrated communication | M-Bus |
| Interface module slot 1 | No interface module |
| IP protection class | IP65 |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Supercal 5 |
| Pulse value volume [l/pulse] | 50.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | battery D-cell |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.75 Kilogram |
| Net weight | 0.69 Kilogram |
| Volume | 2.414 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |