Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Heating and cooling

187F9054

Energy calculator
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9

Thay thế được khuyến nghị: 187F3390, 187F8301

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]100 mm
Diameter [mm] [Min]40 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionINF9 DN40-100 qp10-60 S 3.6V M-Bus
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]60.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]10.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424067120
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens