Energy meters, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains unit
187F9052
Energy calculator
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9
187F9052
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Heating and cooling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] | 50 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Infocal 9 |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage type | mains unit |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067106 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |