Energy meters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Heating and cooling, mains unit, M-bus module
187F9036
Energy calculator
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9
187F9036
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | Heating and cooling |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Max] | 150 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 100 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Label product | Yes |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] AC | 230 V |
| Supply voltage type | mains unit |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.108 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.581 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |