Energy meters, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, battery D-cell, M-bus module
187F9034
Energy calculator
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9
187F9034
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 500 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 400 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Infocal 9 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | battery D-cell |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 1.1 Kilogram |
| Volume | 3.38 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |