Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Heating and cooling, mains unit, M-bus module

187F9030

Energy calculator
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9

Thay thế được khuyến nghị: 187F3391, 187F8305

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationHeating and cooling
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Interface module slot 1M-bus module
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 230V M-Bus
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage typemains unit

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.472 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428546539
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens