Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energy meters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module

187F9029

Energy calculator
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9

Thay thế được khuyến nghị: 187F3390, 187F8300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
1 Primary battery SUM weight Kg0.050
1 Primary battery weight Kg0.050
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
Approved meteorological range [°C] [Max]160 °C
Approved meteorological range [°C] [Min]0 °C
Battery lifetime [Years]12 yr
Battery qty1
Battery type or NameD Lithium
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
Display typeLCD
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
In scope of WEEEYes
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeInfocal 9
Pulse value volume [l/pulse]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]300.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensors cable length [m]5.0 m
Temperature sensors typePt 500
Weight per battery50 g

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.951 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.604 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428540568
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens