Energy meters, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module
187F9021
Energy calculator
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9
187F9021
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 5 °C |
| Application | Heating and cooling |
| Approval authority | MID |
| Battery lifetime [Years] | 12 yr |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 350 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 200 mm |
| Display type | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| For flow meter | SONO3500 CT |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 R 3.6V M-Bus |
| Media temperature [°C] [Max] | 160 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Infocal 9 |
| Pulse value volume [l/pulse] | 10.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 250.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | battery D-cell |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 10 mm |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.3 Kilogram |
| Net weight | 1.2 Kilogram |
| Volume | 3.4 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996259 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |