Danfoss logo
Infocal 9

Energy meters, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module

187F9020

Energy calculator
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9

Thay thế được khuyến nghị: 187F3391, 187F8300

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]12 yr
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]150 mm
Diameter [mm] [Min]100 mm
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO3500 CT
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus
Media temperature [°C] [Max]160 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeInfocal 9
Pulse value volume [l/pulse]2.5 l/pulse
qp [m³/h] [Max]150.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]60.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typebattery D-cell
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor length [mm]10 mm
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.2 Kilogram
Volume3.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428996242
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens