Energy meters, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 18000, Heating and cooling, battery D-cell, M-bus module
187F9010
Energy calculator
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9
187F9010
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.050 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.050 |
| Accuracy standard | Class 2 to EN1434 |
| Ambient class | E2/M1 |
| Ambient humidity [% RH] [Max] | 93 % |
| Ambient temperature [°C] [max] | 55 °C |
| Ambient temperature [°C] [min] | 5 °C |
| Application | Heating and cooling |
| Approval authority | MID |
| Battery lifetime [Years] | 12 yr |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | D Lithium |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Energy calculator |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diameter [mm] [Max] | 1200 mm |
| Diameter [mm] [Min] | 600 mm |
| Display type | LCD |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energy unit | MWh |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| For flow meter | SONO3500 CT |
| In scope of WEEE | Yes |
| Installation | Return |
| Integrated communication | 2 pulse input |
| Interface module slot 1 | M-bus module |
| IP protection class | IP65 |
| Log storage duration [Month] | 36 mo |
| Material Description | INF9 DN600-1200 qp2150-10000 R 3.6V M-Bu |
| Media temperature [°C] [Max] | 160 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 0 °C |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Infocal 9 |
| Pulse value volume [l/pulse] | 100.0 l/pulse |
| qp [m³/h] [Max] | 18000.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 2150.0 m³/h |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage type | battery D-cell |
| Temperature sensor diameter [mm] | 5.2 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 5 mm |
| Temperature sensors type | Pt 500 |
| Weight per battery | 50 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.7 Kilogram |
| Net weight | 0.7 Kilogram |
| Volume | 3.621 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428985734 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |