Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energy meters, Accessories, Ball valve DN32 - 5/4" for direct sensor

187F3448

Generic across portfolio

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Connection size1 1/4"
Connection typesInternal thread
DescriptionBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing quantity1
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dossier product nameBall valve DN32 PL35
Type of accessoriesFittings PN25 130°C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.087 Kilogram
Net weight0.863 Kilogram
Volume4.07 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm