Danfoss logo
187F3418

Energy meters, Accessories, Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon

187F3418

SonoMeter 40 and Supercal 5

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Approval standardMID B+D to EN1434
China RoHS complianceYes
DescriptionPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]5 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For product typeSonoMeter 40 and Supercal 5
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID
Packing quantity2
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
REACH Candidate List substancesNo
Type of accessoriesTemperature senors

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.08 Kilogram
Net weight0.08 Kilogram
Volume0.288 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424608569
Proposition 65No significant risk