Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA
187F3388
SonoMeter 31
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for Energy meters
187F3388
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Description | Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Sono31 / IF9 M-Bus, RS232 and 2X 4-20mA |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.047 Kilogram |
| Net weight | 0.047 Kilogram |
| Volume | 0.237 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966993 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |