Energy meters, Accessories, Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU
187F3384
SonoMeter 31
187F3384
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Description | Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| For product type | SonoMeter 31 |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Sono31 / IF9 RS-485 Modbus RTU |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| Quantity per packing format | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.036 Kilogram |
| Net weight | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.218 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428966955 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |