Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Energy meters, Accessories, ball valve DN20 - 3/4" for direct sensor

187F0592

Generic across portfolio

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size3/4"
Connection typesInternal thread
Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
For product typeGeneric across portfolio
Material Descriptionball valve DN20 - 3/4" for direct sensor
Packing formatMulti pack
Packing quantity1
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
Quantity per packing format24 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6
SCIP dossier product nameACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25
Type of accessoriesFittings PN25 130°C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.292 Kilogram
Net weight0.274 Kilogram
Volume0.322 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104069029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm