Energy meters, Accessories, Ball valve DN20 - for direct sensor,12pc
087H0119
Generic across portfolio
087H0119
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 3/4" |
| Connection types | Internal thread |
| Description | Ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 20 mm |
| For product type | Generic across portfolio |
| Material Description | ball valve DN20 - for direct sensor,12pc |
| Packing format | Industrial pack |
| Packing quantity | 12 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.28 Kilogram |
| Net weight | 0.28 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |