Energy meters, Accessories, Ball valve DN15 - for direct sensor,12pc
087H0118
Generic across portfolio
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Accessories for Energy meters
087H0118
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 1/2 in |
| Connection types | Internal thread |
| Description | Ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| For product type | Generic across portfolio |
| Material Description | ball valve DN15 - for direct sensor,12pc |
| Packing format | Industrial pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing quantity | 12 |
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b596b62d-6618-4c6c-844d-f8fcb6a55db6 |
| SCIP dossier product name | ACC. and Service Kits HM - ball valve DN15-25 |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.215 Kilogram |
| Net weight | 0.202 Kilogram |
| Volume | 0.453 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |