Energy meters, Accessories, Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN25 130°C pair
087G6074
Generic across portfolio
087G6074
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection size | R 1 1/2 x G 2 B |
| Connection types | Thread |
| Description | Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN25 130°C pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 40 mm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Tail Piece DN40 G2"-R1 1/2" PN16 130°C |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Packing quantity | 2 |
| Pressure nominal [bar] | 16 bar |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| Quantity per packing format | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be |
| SCIP dossier product name | Entrance HM accessories - screwing set 120°C |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.076 Kilogram |
| Net weight | 1.004 Kilogram |
| Volume | 3.464 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |