Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energy meters, Accessories, Tail Piece DN20 G1"-R3/4" PN25 130°C pair

087G6072

Generic across portfolio

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Connection sizeR 3/4 x G 3/4 B
Connection typesThread
DescriptionTail Piece DN20 G1"-R3/4" PN25 130°C pair
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]25 mm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN20 G1"-R3/4" PN16 130°C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Packing quantity2
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f94a8610-7c2e-409d-b7dc-b26c5fc310be
SCIP dossier product nameEntrance HM accessories - screwing set 120°C
Type of accessoriesFittings PN25 130°C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.246 Kilogram
Net weight0.22 Kilogram
Volume0.135 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104061344
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm