Energy meters, Accessories, Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair
087G6066
Generic across portfolio
087G6066
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Description | Stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | Generic across portfolio |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | stainless steel-pockets, 155mm f6.0 pair |
| Packing format | Single pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing quantity | 1 |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Status | XP |
| Product Type | Accessories |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP dossier product name | stainless steel-pockets |
| Type of accessories | Fittings PN25 130°C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.32 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 2.507 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104051482 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |