Energy meters, Accessories, Module 2 Pulse Input
014U1995
SonoSelect and Safe
014U1995
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Module 2 Pulse Input |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| For product type | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Module 2 Pulse Input |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| Quantity per packing format | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
| Weight per battery | 10 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.05 Kilogram |
| Net weight | 0.049 Kilogram |
| Volume | 0.251 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425138676 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |