Energy meters, Accessories, Battery Pack, 2 AA cell
014U1969
SonoSelect and Safe
014U1969
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
| Battery qty | 2 |
| Battery type or Name | AA Lithium (ER14505) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Description | Battery Pack, 2 AA cell |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS compliance | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| For product type | SonoSelect and Safe |
| Material Description | Battery Pack, 2 AA cell |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type of accessories | Calculator accessories |
| Weight per battery | 18 g |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.056 Kilogram |
| Net weight | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.255 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425129216 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |