Energy meters, Accessories, Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C
014U1939
SonoSelect and Safe
014U1939
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection types | Thread |
| Description | Tailpiece connection set DN32 G1 1/2"-R5/4" PN25 130°C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| For product type | SonoSelect and Safe |
| In scope of WEEE | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | Tail Piece DN32 G1 1/2"-R5/4" PN16 95°C |
| Product group | Energy meters |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Accessories |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc |
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25) |
| Type of accessories | Fittings PN16 95°C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.694 Kilogram |
| Net weight | 0.35 Kilogram |
| Volume | 0.356 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428538428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |