Danfoss logo
Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Energy meters, Accessories, Tailpiece connection set DN15 G3/4"-R1/2" PN16 95°C

014U1936

Generic across portfolio

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
Connection typesThread
DescriptionTailpiece connection set DN15 G3/4"-R1/2" PN16 95°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeGeneric across portfolio
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTail Piece DN15, G3/4"-R1/2", PN16
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAccessories
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
SCIP dossier product nameHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Type of accessoriesFittings PN16 95°C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.182 Kilogram
Net weight0.182 Kilogram
Volume0.108 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428520195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm