Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac, Digital Thermostat

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: RET

Thay thế được khuyến nghị: 087N6476

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]40 °C
ApplicationRoom heating
ApprovalCEUKCA
Back lit displayYes
BackplateCustom Backplate
Ball hardness test [°C]75 °C
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
ColourWhite RAL 9010
Control pollutionDegree 2
Control typeOn/Off modulating control
Depth [mm]43 mm
DescriptionRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frequency [Hz]50/60 Hz
Frost protectionYes
Height [mm]86 mm
In scope of WEEEYes
Installation2 Wire
Label productYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
Modulating ControlYes
Number of channels1
On/Off controlYes
On/off modulating controlYes
Output relay rating inductive [A]1 A
Output relay rating resistive [A]3 A
Product descriptionRET2001M
Product groupRoom Thermostats, RET
Product lineMechanical TRV
Product TypeRET2001
REACH Candidate List substancesNo
Status indicatorYes
Supply Type230Vac
Temperature limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
Tolerance±10%
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Width [mm]86.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.207 Kilogram
Net weight0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens