Danfoss logo
TPOne-S + DBR_087N7856

TPOne-S + DBR, 230Vac, Programmable thermostat

087N7856

TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TPOne

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]45 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
ApplicationRoom heating
ApprovalCEUKCA
Automatic daylight savingYes
Back lit displayYes
BackplateCustom Backplate
Ball hardness test [°C]75 °C
Built In sensorYes
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Clock displayAM/PM or 24 hour display
ColourWhite RAL 9010
Control pollutionDegree 2
Control typeOn/Off modulating control
Delayed start controlYes
Depth [mm]30 mm
DescriptionTPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Design standardEN 60730-2-9
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Displays time or temperatureYes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Factory pre-set programmesYes
Factory set calendar clockYes
Frequency [Hz]50 Hz
Frost protectionYes
Height [mm]66 mm
Holiday functionYes
In scope of WEEEYes
Label productYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialABS+PC, non-flammable
Material DescriptionTPOne-S + DBR
MediaA
On/Off controlYes
On/off modulating controlYes
On/Offs Per Day6
Optimum start controlYes
Output relay rating inductive [A]1 A
Output relay rating resistive [A]3 A
Override functionYes
Product descriptionTPOne-S + DBR
Product groupProgrammable Room Thermostats
Product lineMechanical TRV
Product TypeTPOne
Rated impulse voltage [kV]2.5 kV
REACH Candidate List substancesNo
Remote sensor optionNo
RF frequency [MHz]868.42 MHz
RF range [m]30 m
Schedule type7 day, 5/2 day, 24 hour
Selectable °C or °FYes
Service Interval timerYes
Supply Type230Vac
Supply voltage [V] AC230 V
Switch offYes
Temperature [°C] [Max]35 °C
Temperature [°C] [Min]5 °C
Temperature accuracy±1°C
Thermostat modeYes
UNSPSC CODE41112209
Warranty [Year]2
Width [mm]155.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.47 Kilogram
Net weight0.1 Kilogram
Volume1.872 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5013567423927
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens