TP5001M Prog Stat 230V, 230Vac, 5/2 Day Thermostat
087N7930
TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: TP5001
087N7930
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 40 °C |
| Application | Room heating |
| Approval | CEUKCA |
| Automatic daylight saving | Yes |
| Back lit display | Yes |
| Backplate | Custom Backplate |
| Ball hardness test [°C] | 75 °C |
| Built In sensor | Yes |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Clock display | AM/PM or 24 hour display |
| Colour | White RAL 9010 |
| Control pollution | Degree 2 |
| Control type | On/Off modulating control |
| Delayed start control | Yes |
| Depth [mm] | 43 mm |
| Description | TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Displays time or temperature | Yes |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Factory pre-set programmes | Yes |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Frost protection | Yes |
| Height [mm] | 86 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Holiday function | Yes |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material | ABS+PC, non-flammable |
| Material Description | TP5001M Prog Stat 230V |
| On/Off control | Yes |
| On/off modulating control | Yes |
| On/Offs Per Day | 4 |
| Optimum start control | Yes |
| Output relay rating inductive [A] | 1 A |
| Output relay rating resistive [A] | 3 A |
| Override function | Yes |
| Product description | TP5001M Prog Stat 230V |
| Product group | Programmable Room Thermostats |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | TP5001 |
| Rated impulse voltage [kV] | 2.5 kV |
| REACH Candidate List substances | No |
| Remote sensor option | No |
| Schedule type | 5/2 day, 24 hour |
| Service Interval timer | Yes |
| Supply Type | 230Vac |
| Temperature [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Tolerance | ±10% |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Width [mm] | 86.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 207 Gram |
| Net weight | 102 Gram |
| Volume | 0.604 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239403 |
| Proposition 65 | No significant risk |