Danfoss logo
ITD 099-1061 angled

Immersion Thermostats, ITD, Function: Dual control and limit thermostat, 0 °C - 90 °C, Factory Set Temp. Limit [°C]: 80

099-1062

Dual control and limit function

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]80 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]57 mm
DescriptionDual control and limit function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Factory Set Temp. Limit [°C]80 °C
FunctionDual control and limit thermostat
Height [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
Limit range [°C] [Max]100 °C
Limit range [°C] [Min]90 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionITD
Output relay rating inductive [A]3 A
Output relay rating resistive [A]10 A
Pocket length [mm]100 mm
Product groupImmersion Thermostats
Product lineMechanical TRV
Product TypeITD
REACH Candidate List substancesNo
Switch type - controlSPDT
Switch type - LimitSPST
Switching differential4 ± 1°C
Temperature Control range [°C] [Max]90 °C
Temperature Control range [°C] [Min]0 °C
Width [mm]100.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.43 Kilogram
Net weight0.425 Kilogram
Volume2.162 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens