Immersion Thermostats, ITL, Function: Limit thermostat, 90 °C - 100 °C
099-1059
Limit Function (Manual Re-set)
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: IT
099-1059
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Ambient temperature [°C] [max] | 80 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 57 mm |
| Description | Limit Function (Manual Re-set) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Factory Set Temp. Limit [°C] | 90 °C |
| Function | Limit thermostat |
| Height [mm] | 110 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Limit range [°C] [Max] | 100 °C |
| Limit range [°C] [Min] | 90 °C |
| Material Description | ITL |
| Output relay rating inductive [A] | 3 A |
| Output relay rating resistive [A] | 10 A |
| Pocket length [mm] | 120 mm |
| Product group | Immersion Thermostats |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | ITL |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Switch type - Limit | SPST |
| Width [mm] | 54.00 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.268 Kilogram |
| Net weight | 0.268 Kilogram |
| Volume | 1.202 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567403516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |