Danfoss logo
ITC 099-1057 angled

Immersion Thermostats, ITC, Function: Control thermostat (tamperproof), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]65 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]56 mm
DescriptionControl Function (Thermal Re-set)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FunctionControl thermostat (tamperproof)
Height [mm]110 mm
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionITC immersion thermostat
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output relay rating inductive [A]3 A
Output relay rating resistive [A]10 A
Pocket length [mm]100 mm
Product groupImmersion Thermostats
Product lineMechanical TRV
Product TypeITC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Switch type - controlSPDT
Switching differential4 ± 1°C
Temperature Control range [°C] [Max]90 °C
Temperature Control range [°C] [Min]0 °C
Width [mm]54.00 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight272 Gram
Net weight272 Gram
Volume1.213 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm