Danfoss logo
ATF, Clamp-on, 087N6712

ATF, Pipe frost thermostat, 10 °C - 90 °C

087N6712

Electro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationPipe frost thermostat
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionElectro-mechanical pipe frost thermostat, can be clamped on ½" and 2" pipes.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
InstallationClamp-on
Label productYes
Material DescriptionATF Thermostat
MediaA
Output relay rating inductive [A]2 A
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Output relay rating resistive [A]6 A
Product descriptionATF
Product groupCylinder, pipe thermostats
Product lineMechanical TRV
Product nameATF
Product TypeATF
REACH Candidate List substancesNo
Temperature [°C] [Max]90 °C
Temperature [°C] [Min]10 °C
ThermostatFrost protection thermostat
Warranty [Year]2

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.17 Kilogram
Net weight0.143 Kilogram
Volume0.584 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420082257
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens